Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Relais à semiconducteur

Les relais à semiconducteur (SSR) d'Eaton sont fiables, offrent une longue durée de vie, réduisent considérablement les interférences électromagnétiques, réagissent rapidement et sont résistants aux vibrations. Ils sont principalement utilisés dans des appareils exigeant de fréquents cycles de fonctionnement, de faibles interférences acoustiques ou électriques ou une grande résistance aux vibrations comme les équipements de manutention, les équipements médicaux, les équipements de chauffage et de climatisation, les commandes d'éclairage et les pompes et compresseurs.

Caractéristiques de base des relais à semiconducteur

  • Des circuits à semiconducteur, sans pièces mobiles qui pourraient s'user, pour une durée de vie accrue
  • Montage compact dans le panneau avec un couvercle amovible protégeant les doigts pour une installation facile, sécuritaire et flexible
  • Des bornes d'entrée et de sortie isolées protègent le réseau des parasites électriques
  • Un circuit d'amortissement interne comprend des protections supplémentaires contre les surtensions transitoires
  • Le dissipateur thermique intégré permet une installation facile dans des espaces restreints et élimine le besoin d'ajouter des accessoires et leur installation
  • L'installation flexible sur panneau ou sur rail DIN, sans quincaillerie ou outils additionnels

Devenez un maître des commandes de moteurs!

L'objectif d'Eaton est d'améliorer vos compétences sur les produits, votre savoir-faire en matière de dépannage, ainsi que de faire fonctionner de façon sécuritaire des produits de commande de moteurs. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d'un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close