Le réenclencheur NOVA NX-STS d’Eaton, destiné aux applications bénéficiant d’un fonctionnement monophasé et triphasé, est le plus récent ajout à la gamme NOVA NX. Il intègre des fonctionnalités clés d’abord introduites avec le réenclencheur NOVA NX-T. Le réenclencheur NOVA NX-STS est réenveloppé dans une conception compacte à bac unique comprenant un câble de commande unique qui élimine le besoin d’ajouter une boîte de jonction, ce qui réduit l’encombrement des poteaux et permet une installation plus simple et plus rapide.
Le réenclencheur sous boîtier à commande électronique sur socle NOVA d’Eaton intègre un interrupteur sous vide à conception diélectrique solide dans un boîtier en acier doux le protégeant des intempéries, des altérations et des rongeurs.
Eaton comprend que la sécurité et la rapidité d’intervention sont essentielles à la suite d’une tempête ou d’une catastrophe. Vous pouvez compter sur les équipes d'Eaton Care pour planifier, protéger et connecter.
15 kV |
27 kV |
38 kV |
||||
Tension maximale nominale (kV, rms) |
15,5 |
27,0* |
38,0 |
|||
Tension nominale du système (kV, rms) |
14,4 |
24,9 |
34,5 |
|||
Normal |
Opt** |
Normal |
Opt** |
Normal |
Opt |
|
Tension assignée de tenue à fréquence industrielle de courte durée (kV, rms) |
50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Tension assignée de tenue aux chocs de foudre (kV, crête) |
110 | 125 | 125 | 150 | 170 | 170 |
Courant continu nominal (A) |
630 | 800 | 630 | 800 | 630 | 800 |
Courant assigné de résistance de courte durée (kA) |
12,5 | 16 | 12,5 | 16 | 12,5 | 12,5 |
Courant nominal de circuit de tenue crête (kA crête) |
32,5 | 41,6 | 32,5 | 41,6 | 32,5 | 32,5 |
Durée nominale de court-circuit (s) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Courant de coupure assigné de court-circuit (kA, sym) |
12,5 | 16 | 12,5 | 16 | 12,5 | 12,5 |
Courant établi nominal symétrique (court-circuit) (kA, sym) |
12,5 | 16 | 12,5 | 16 | 12,5 | 12,5 |
Courant nominal de coupure de charge de ligne (A) |
2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Courant nominal de coupure de charge de câble (A) |
10 | 10 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Opérations mécaniques/électriques minimales sans entretien (C-O) 10 000 | ||||||
* Disponible avec une tension maximale nominale de 29,3 kV. Le courant de coupure en court-circuit est limité à 12,5 kA dans cette configuration nominale |
||||||
** D’autres sélections peuvent inclure un courant continu de 800 A avec un courant nominal de circuit de tenue de courte durée de 12,5 kA, ou un courant continu de 630 A avec un courant de circuit de tenue de courte durée de 16 kA. Toutes les valeurs nominales restantes doivent suivre sous la valeur nominale du courant de circuit de tenue de courte durée comme illustré ci-dessus. |
Pourcentage maximal de coupure du circuit |
Rapport X/R minimum |
Nombre d’opérations unitaires à 12,5 kA |
Nombre d’opérations unitaires à 16,0 kA |
15-20 | 4 | 88 | 88 |
45-55 | 8 | 112 | 112 |
90-100 | 17 | 32 | 32 |
Total 232 | Total 232 |
Jusqu’à 30 Vcc |
5 A |
Jusqu’à 250 Vca |
5 A |
Charge minimale applicable |
0,16 A @ 5,0 Vcc |
Visitez cette page pour obtenir plus d’informations sur les modèles antérieurs