Télécharger le document () de 20
Réenclencheurs

Réenclencheur triphasé VSO

Le réenclencheur VSO de la série Cooper Power d’Eaton comprend trois interrupteurs à vide, une isolation à l’huile et un mécanisme de fonctionnement dans un cadre de montage intégré. La commande électronique est logée dans une armoire séparée. Construit en acier soudé d’angle et de profilé, le cadre de réenclencheur VSO facilite la manipulation du réenclencheur, simplifie les procédures de montage et ajoute de la rigidité à la structure de montage. Il fournit un emplacement de montage pratique pour le guindeau de levage de réservoir, qui permet un accès facile à l’intérieur du réenclencheur, qu’il soit monté sur le poteau ou dans la sous-station.

Interruption sous vide
Intervalles d’entretien prolongés
Courant nominal continu élevé
Applications de protection de sous-station ou d’alimentation principale
Commande de réenclencheur Form 4D ou Form 6
Flexibilité de coordination

Caractéristiques principales

  • Un courant nominal continu élevé et une capacité élevée d’élimination du courant de défaut font du réenclencheur VSO un choix idéal pour les applications de protection de sous-station ou d’alimentation principale.
  • Haute fiabilité résultant de l’application de technologies éprouvées de contrôle et d’interruption sous vide à ce réenclencheur de calibre supérieur
  • Intervalles de maintenance prolongés avec des interrupteurs à vide longue durée sans entretien qui éliminent la contamination par l’huile des sous-produits d’arc
  • Coordination simplifiée avec la commande de réenclencheur Form 4D, ou flexibilité de coordination améliorée avec la commande de réenclencheur Form 6
  • Puissance nominale maximale de 560 ampères (extensible à 800 ampères avec un accessoire) et 12 000 ou 16 000 ampères symétriques de courant de coupure maximal à une tension maximale de 38 kV
 

Options de coordination de la commande de réenclencheur

Le réenclencheur de type VSO est contrôlé électroniquement par une commande de réenclencheur de la série Cooper Power d’Eaton. Un choix de deux commandes peut être utilisé conjointement avec ce réenclencheur. Utilisez le contrôle Form 4D pour une coordination simplifiée ou le contrôle Form 6 pour une flexibilité de coordination améliorée.

Accessoire de guindeau pour l’efficacité du personnel

Une personne peut facilement abaisser et soulever le réservoir rempli d’huile avec l’accessoire de guindeau, qui est utilisable avec les réenclencheurs VSO montés sur le poteau ou montés sur la sous-station. Le guindeau est doté d’une boîte de vitesses à vis et pignon à rapport de 30 pour 1 qui minimise l’effort de démarrage et maintient le réservoir immobile chaque fois que le démarrage est arrêté et que la main de l’opérateur est retirée de la manivelle. Une goupille de cisaillement relie la manivelle à l’arbre de la boîte de vitesses pour éviter de surcharger le mécanisme lorsque le réservoir est complètement relevé. Fourni en partie assemblé aux réenclencheurs VSO nouvellement commandés, l’accessoire de guindeau peut également être commandé séparément pour être ajouté aux réenclencheurs sur le terrain.
Caractéristiques

Normes

Les réenclencheurs de la série Cooper Power d’Eaton sont conçus et testés conformément aux normes ANSI suivantes : C37.60 et C37.85 et guide ANSI C37.61

Valeurs nominales

Tension nominale du système (kV rms)
34,5
Tension maximale nominale (kV rms)
38
Tension assignée de tenue aux chocs (BIL) (crête kV)
150
Tension de tenue de 60 Hz (kV rms)
Sec, une minute
70
humide, 10 secondes
60
Influence radio maximale
@ 23 kV (uV)
100
Courant continu maximum (ampères) 
560*
Courant de coupure (rms sym. ampères) 
VSO 12
12 000
VSO 16
16 000
Courant de trois secondes, symétrique, A
VSO 12
12 000
VSO 16
16 000
Courant momentané, asymétrique, A VSO 12 20 000
VSO 16 25 600
Courant de charge du câble, A 5
Courant magnétisant, A 19,6
* Un accessoire de 800 A est disponible

Cycle de travail

Pourcentage maximal de coupure du circuit
Rapport X/R maximum
Nombre d’opérations d’unité
15-20 4 88
45-55 8 112
90-100 16 32
    Total 232

Valeurs nominales de coupure de l’interrupteur auxiliaire

Volts
CA inductif (ampères)
CA non inductif (ampères) 
CC inductif (ampères)
CC non inductif (ampères)
24

15,0 20,0
48

7,5 10,0
120 60 80


125

1,5 2,0
240 30 60

250

0,45 0,5

Spécifications électriques

Solénoïde de déclenchement Tension de fonctionnement, Vcc 24  
Courant de crête, A 10,7  
Temps d’actionnement, cycles 1  
Fermer le solénoïde Tension de fonctionnement, Vcc 24  
Courant de crête, A 10,8  
Temps d’actionnement, cycles 2,75  
 
    Standard
Accessoire
Moteur de charge à ressort Tension de fonctionnement, Vca
240 120
Plage de tension, Vca
160-257 90-127
Courant maximum, RMS, A
12,9 18
Courant permanent, A 
4,1 9
Temps de marche du moteur, cycles 
40 40
       
Transformateurs de détection de courant 1000:1  
Temps d’arc maximum, cycles
1,0
Temps d’interruption, cycles 
2,5

Spécifications mécaniques

Température de fonctionnement, ° C
Minimum
-30
Maximum
+50
Mécanisme de fermeture À commande par ressort
Mécanisme d’ouverture
À commande par ressort
Espace de contact, mm (po)
13 (0,5)
Temps de parcours fermeture de contact, cycles 
0,75
Temps de parcours ouverture de contact, cycles
0,5
Érosion de contact admissible, mm (po)
3 (0,125)
Temps d’ouverture, solénoïde 24 Vcc, signal au contact, msec
25
Temps de fermeture, solénoïde 24 Vcc, signal à contacter, msec
50
Durée de vie mécanique ouvert-fermé, sans charge, opérations
2 500

Options

  • 16 000 ampères d’interruption VSO
  • Bague de transformateurs de courant
    • BCT multi-rapports 600:5 montés sur bagues 1,3,5
    • BCT multi-rapports 600:5 montés sur bagues 2,4,6
    • BCT multi-rapports 1200:5 montés sur bagues 1,3,5
    • BCT multi-rapports 1200:5 montés sur bagues 2,4,6
  • Trois compteurs thermiques et à la demande; mouvement à cinq ampères/échelle à cinq ampères
    • sans éléments instantanés
    • avec des éléments instantanés
  • Cuve de compteur verticale étanche; trois prises avec contacts à fermeture de circuit
    • Trousse de montage et de câblage du compteur à utiliser sur l’extension de la sous-station
  • Accessoire à courant continu de 800 A sur réenclencheur équipé de BCT accessoires
    • avec bornes à œillet
    • avec bornes à goujon de 1-1/8 pouces-12
  • Opérateur de moteur 120 Vca
  • Chargeur de batterie de type potentiel dans l’armoire de l’opérateur
    • 120-Vca
    • 240-Vca
  • Accessoire de charge à ressort externe
  • Accessoire indicateur de position de contact externe
  • Bornes plates
    • sur réenclencheur sans accessoires BCT
    • sur réenclencheur avec accessoires BCT
Liens de téléchargements
X
Download Close