Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Systèmes de support

Canal 4Dimension

Le système de traverse 4Dimension d’Eaton présente des systèmes de traverse révolutionnaires et des accessoires innovants qui aident les installateurs à comprimer les calendriers des projets et à réduire les coûts sans sacrifier la charge.

Grâce à la fonctionnalité multiface, le système de support 4Dimension permet d’économiser jusqu’à 50 % sur les matériaux et le temps d’installation.  Le système de traverse 4Dimension d’Eaton change la façon dont les installateurs construisent et installent des systèmes de support pour les applications électriques, mécaniques, de plomberie, de centres de données et CVCA, dans de nouvelles applications commerciales et industrielles.

  • Fonctionnalité à plusieurs côtés et polyvalence de conception modulaire
  • Résistance supérieure, poids plus léger pour faciliter le transport, la coupe et l’assemblage
  • Compatible avec plus de 90 % des raccords et accessoires de traverse actuels
  • Des solutions d’ajustement novatrices avec pratiquement des centaines de possibilités

Une solution à coût total réduit

  • Jusqu’à 50 % de réduction sur le temps d’installation des trapèzes
  • Jusqu’à 55 % de réduction du coût des matériaux dans de nombreuses applications
  • Permet d’économiser espace et poids en utilisant entièrement tous les côtés pour une installation facile et flexible
  • Remplacement fonctionnel pour le trapèze multicouche et le système de traverse dos à dos, avec des économies considérables de coûts et de matériaux

Apprenez comment économiser du temps, du matériel et de l’espace lors de votre prochaine installation

Caractéristiques

Caractéristiques du système de traverse 4Dimension

Canal

  • Acier à faible teneur en carbone de calibre 18 (1,2 mm) formé à froid
  • Fente continue avec rebords tournés et jusqu’à trois côtés en queue d’aronde offrant la possibilité d’attacher plusieurs côtés de la rainure

Tolérances &longueurs

  • Tous les canaux, à l’exclusion des trous fendus (SH), sont de ± 3,2 mm (1/8 po) sur 3,05 m (10 pi) et de ± 4,76 mm (3/16 po) sur 6,09 m (20 pi) 
  • Les canaux, à trous fendus (SH), sont de ± 6,35 mm (1/4 po) sur 3,05 m (10 pi) et de ± 12,70 mm (1/2 po) sur 6,09 m (20 pi) 
  • Des longueurs personnalisées sont disponibles sur demande
Canal à fentes
  • Disponible dans une variété de modèles de fentes préperforées pour éliminer le besoin de mesurer précisément les trous
  • Cela permet de nombreux réglages d’alignement et de dimensionnement des boulons

Côté queue d’aronde de la rainure

  • Variété de motifs de trous prépercés de 14,3 mm (9/16 po) de diamètre 
  • Les motifs de trous offrent une alternative économique au perçage sur le terrain 
Finitions &matériaux (sauf indication contraire dans le catalogue/brochure)
 
  • Acier ordinaire et acier prégalvanisé de calibre 18 (1,2 mm)
  • Des commandes minimales peuvent s’appliquer sur les matériaux et les finitions spéciales
Charge de conception pour l’acier et le profilé en acier inoxydable 

Les charges de conception données pour les charges de poutre de traverse sont basées sur une condition de poutre simple. Cette contrainte admissible entraîne un facteur de sécurité de 1,68. Les dimensions métriques sont indiquées entre parenthèses.

Pour des spécifications et des charges supplémentaires, consultez ou téléchargez le catalogue du système de traverse 4Dimension. 

Canal série 4D22 – 2-1/8 po (53,5 mm) x 2-1/8 po (53,5 mm)

  • Épaisseur : calibre 18 (1,2 mm)
  • Longueurs standard : 10 pi (3,05 m) et 20 pi (6,09 m) 
  • Finition : Plain, vert Dura, prégalvanisé, galvanisé à chaud, acier inoxydable 304 &316
  • Taille du lot : 320 pi (97,6 m)
  • Dimensions du faisceau : 10 pi – 11 po (279,4 mm) x 10-11/16 po (271,5 mm) 20 pi – 11 po (279,4 mm) x 6-3/8 po (161,9 mm)

Canal série 4D21 – 2-1/8 po (53,5 mm) x 1-1/16 po (26,7 mm)

  • Épaisseur : calibre 18 (1,2 mm)
  • Longueurs standard : 10 pi (3,05 m) et 20 pi (6,09 m)
  • Finition : Plain, vert Dura, prégalvanisé, galvanisé à chaud, acier inoxydable 304 et 316
  • Taille du lot : 320 pi (97,6 m)
  • Dimensions du faisceau : 10 pi – 11 po (279,4 mm) x 6-1/2 po (165,1 mm) 20 pi – 11 po (279,4 mm) x
    4-5/16 po (109,5 mm)
Liens de téléchargements
X
Download Close

Centre de spécification CoSPEC série B-Line

Chez Eaton, notre objectif est d’être un fournisseur de premier plan d’information et de ressources pour les professionnels de la conception et de l’ingénierie engagés dans la conception, la construction et l’entretien des sous-systèmes d’installation MEP&T à l’échelle mondiale. CoSPEC regorge de fonctionnalités telles que le nouveau catalogue CAD / BIM / PDMS / Submittal qui offre la possibilité de sélectionner et d’afficher les produits de la série B-Line en 2D et 3D. Ensuite, en quelques clics, téléchargez facilement le contenu de conception dans l’un des 100 formats CAD, BIM, PDMS et graphiques différents.