Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Accessoires électriques

Les accessoires électriques de la gamme B-Line d’Eaton sont conçus pour les canalisations métalliques de surface, l’éclairage et les supports de câbles. Ces produits économisant du temps sont parfaits pour les accessoires électriques : 

  • Supports de canal
  • Supports pour luminaires
  • Bouchons d’extrémité
  • Capuchons d’extrémité de connexion
  • Épissures de traverse
  • Connecteurs de canal et de boîtier
  • Bandes de fermeture
  • Boîtes de sortie
  • Plaques de connexion de conduit
  • Boîte de jonction universelle et moyeux
  • Raccords de traverse

Canalisations de surface

Homologuées U.L., les canalisations de surface de la série B-Line d’Eaton répondent aux exigences du National Electrical Code, article 384. En plus d’un système de canalisation, le canal offre un soutien structurel.

Supports de câble

Les accessoires électriques de la série B-Line comprennent une gamme complète de pinces et de selles en porcelaine, élastomère thermoplastique. Les pinces de câbles Insulclamp et les selles en porcelaine sont fournies avec des pinces en acier galvanisé et du matériel. 

Raccords idéaux à utiliser avec le chemin de roulement de traverse

Si une grille de plafond est présente ou nécessaire, pourquoi ne pas l’utiliser comme canalisation? Au lieu de créer un tout nouveau système de chemins de câbles, Eaton peut vous aider à incorporer vos chemins de câbles dans la structure de canal de la série B-Line.
Caractéristiques

Matériaux et finitions 

Des matériaux et processus de haute qualité entrent dans la fabrication d’accessoires électriques de la série B-Line. Les matériaux et finitions suivants sont typiques, sauf indication contraire dans le catalogue de systèmes de traverse de la série B-Line, section des accessoires électriques.

Matériaux

  • Acier fait de bandes ou de plaques d’acier à faible teneur en carbone
  • Les selles en porcelaine fabriquées selon un procédé sec et sont émaillées blanches (résistance diélectrique en porcelaine : 50 volts par mil)

Finitions

  • Simple (ASTM A1011 avec un rendement minimum de 33 000 psi)
  • Zinc électroplaqué (ASTM B633 Type III)
  • Dura Green
  • Prégalvanisé (ASTM B653)
  • chromate de zinc jaune (ASTM B633 SCnº Type II)

Pour plus d’informations sur les matériaux, finis, charges, tableaux de sélection et spécifications, consultez ou téléchargez le catalogue de systèmes de traverse de la série B-Line d’Eaton.

Luminaires fluorescents/supports de canaux

Crochet sans goujon

  • B616-9/16
  • B616-7/8
  • B616A-22A-9/16
  • B616A-22A-7/8

Crochet avec goujon

Laisse plus de 1/2 po d’espace entre le canal et le luminaire.

  • B616S-9/16
  • B616S-7/8
  • B616S-22A-9/16
  • B616S-22A-7/8

Support avec ouverture

Laisse plus de 1/2 po d’espace entre le canal et le luminaire.

  • B616G-9/16

Supports de canal

À utiliser avec un conduit ATR 3/8 po et 1/2 po

  • B215S et B216S
  • B241S

Connecteur de canal pivotant

Pivote de 15 degrés dans un plan à 360 degrés.

  • B390S et B390BX

Support pour luminaire DHI

Pivote de 15 degrés dans un plan à 360 degrés.

  • B465

Écrous de luminaire avec ou sans goujons

  • Sans goujon (illustré) :  B436 
  • Avec goujon :  B436S 

Support de luminaire de la série B460

Laisse plus de 1/2 po d’espace entre le canal et le luminaire.

  • Pour les canaux B22, B24 et B26 et B32,
    utilisez le modèle : B460-22
  • Pour le canal B12,
    utilisez le modèle : B460-12
  • Pour le canal B11, utilisez B460-11

Support de luminaire série B464

Permet plus de 1/8 po d’espace entre le canal et le luminaire.

  • Pour le canal B32, utilisez le modèle : B464-32
  • Pour les canaux B22, B24 et B26, utilisez le modèle : B464-22
  • Pour le canal B12, utilisez B464-12
  • Pour le canal B11, utilisez B464-11

Barrettes de fermeture à pression et boîtes à prises

Bande de fermeture à pression

À utiliser sur un canal de 1-5/8 po de largeur.  Consultez le catalogue de traverse B-Line pour les tableaux de remplissage. Longueur standard de 120 po (3,05 m).

  • série B217-20 
    • Matériau de jauge 20
    • Disponible dans Dura Green, galvanisé et zinc jaune
  • série B217-24
    • Matériau de calibre 24
    • Disponible dans Dura Green, galvanisé et zinc jaune
  • Série B217P
    • Disponible en plastique vert ou gris

Boîte à prises à pression série B516

  • Fourni avec un trou taraudé n° 10-32 pour la bande de mise à la terre
  • Plaque de recouvrement double incluse
  • Prise non fournie
  • Nécessite l’installation d’un fil de mise à la terre pour une utilisation avec un système de canalisation homologué UL

 

Boîte à prises série B516S

  • Plaque de recouvrement double incluse
  • Prise non fournie

 

Solutions de bouchon d’extrémité 

Capuchons d’extrémité de type X

Disponible en matériau de calibre 12 en zinc, Dura Green, galvanisé à chaud et acier inoxydable.

  • Pour le canal B42, utilisez B203
  • Pour le canal B54, utilisez B204
  • Pour le canal B22, utilisez B205
  • Pour le canal B32, utilisez B206
  • Pour le canal B52, utilisez B220
  • Pour le canal B12, utilisez B221
  • Pour le canal B11, utilisez B222
  • Pour le canal B24, utilisez B223 

Bouchons d’extrémité

Disponible en matériau de calibre 12 en finis zinc et Dura Green.

  • Pour le canal B52, utilisez B283
  • Pour les canaux B54 et B56, utilisez B2584
  • Pour le canal B22, utilisez B285
  • Pour les canaux B24 et B26, utilisez B286

Capuchons d’extrémité de connexion

  • À utiliser avec le canal B32
    • B392-32-1/2
    • B392-32-3/4
  • À utiliser avec le canal B22
    • B392-22-1/2
    • B392-22-3/4
    • B392-22-1

Capuchons d’extrémité de connexion

  • À utiliser avec le canal B12
    • B392-12-1/2
    • B392-12-3/4
    • B392-12-1
  • À utiliser avec le canal B11
    • B392-11-1/2
    • B392-11-3/4
    • B392-11-1

Boîtes de jonction

Boîte de jonction universelle série B718

Pour les utilisateurs avec canaux B22, B24 et B26.  Assemblez les moyeux B719 dans les débouchures carrées B718.

  • B718-1
  • B718-2
  • B718-3
  • B718-4
  • Moyeux : B719

Boîte de jonction universelle et moyeux série B518

Voir le catalogue de traverses de la série B-Line pour le guide de sélection et les kits de connexion de canal.

  • B518-1
  • B518-2
  • B518-3
  • B518-4

Raccords de traverse

Raccords de traverse droits série B766

  • Pour le canal B11, utilisez B766-11
  • Pour le canal B12, utilisez B766-12
  • Pour les canaux B22 et B24, utilisez B766-22
  • Pour le canal B26, utilisez B766-26
  • Pour le canal B32, utilisez B766-32
  • Pour le canal B42, utilisez B766-42
  • Pour les canaux B52 et B52, utilisez B766-52
  • Pour le canal B766-56, utilisez B766-56

Raccords de traverse à coude à 90 degrés de la série B767

  • Pour le canal B11, utilisez B767-11
  • Pour le canal B12, utilisez B767-12
  • Pour les canaux B22 et B24, utilisez B767-22
  • Pour le canal B26, utilisez B767-26
  • Pour le canal B32, utilisez B767-32
  • Pour le canal B42, utilisez B767-42
  • Pour les canaux B52 et B54, utilisez B767-52
  • Pour le canal B56, utilisez B767-56

Raccord de traverse en T de la série B768

  • Pour le canal B11, utilisez B768-11
  • Pour le canal B12, utilisez B768-12
  • Pour les canaux B22 et B24, utilisez B768-22
  • Pour le canal B26, utilisez B768-26
  • Pour le canal B32, utilisez B768-32
  • Pour le canal B42, utilisez B768-42
  • Pour les canaux B52 et B54, utilisez B768-52
  • Pour le canal B56, utilisez B768-56

Raccords de traverses croisées de la série B769

  • Pour le canal B11, utilisez B769-11
  • Pour le canal B12, utilisez B769-12
  • Pour les canaux B22 et B24, utilisez B769-22
  • Pour le canal B26, utilisez B769-26
  • Pour le canal B32, utilisez B769-32
  • Pour le canal B42, utilisez B769-42
  • Pour les canaux B52 et B54, utilisez B769-52
  • Pour le canal B56, utilisez B769-56 

Chape d’épissure à quatre trous de la série B166

  • Pour le canal B11, utilisez B166-11
  • Pour le canal B12, utilisez B166-12
  • Pour les canaux B22, B24 et B26, utilisez B166-22
  • Pour le canal B32, utilisez B166-32
  • Pour le canal B42, utilisez B166-42 
  • Pour les canaux B52, B54et B56, utilisez B166-52

Chape d’épissure à quatre trous de la série B166-46 

  • Pour le canal B11, utilisez B166-46-11
  • Pour le canal B12, utilisez B166-46-12
  • Pour les canaux B22, B24 et B26, utilisez B166-46-22
  • Pour le canal B32, utilisez B166-46-32
  • Pour le canal B42, utilisez B166-46-42
  • Pour les canaux B52, B54 et B56, utilisez B166-46-52

Plaque défonçable B619 

Nécessite un fil de mise à la terre pour une utilisation avec un système de canalisation homologué UL

Chape d’espacement B589

Peut être utilisé avec le goujon de câblage B393-1

dispositif de retenue pour câbles à fibres optiques B560

Aide à l’installation pour retenir les fils avant d’installer la bande de fermeture à pression

Goujon de câblage B393-1

Nécessite un fil de mise à la terre pour une utilisation avec un système de canalisation homologué UL

Pince de chape d’épissure pour B166CL

À utiliser pour couvrir l’écart entre la traverse

Boulon à épaulement B617

Disponible en fini zinc standard

Crochets pivotants

Supports pivotants de la série B446A (femelle seulement)

  • B446A-3/8
  • B446A-1/2

Crochets pivotants de la série B446B
(mâle seulement)

  • B446B-3/8
  • B446B-1/2

Crochets pivotants de la série B446C (femelle/femme)

  • B466C-3/8
  • B466C-1/2

Supports pivotants de la série B446 (femelle/mâle)

  • B446-3/8
  • B446-1/2

Pinces à câbles Insulclamp

  • Remplace les pinces en porcelaine
  • L’élastomère thermoplastique a une résistance diélectrique de 640 volts/mil
  • Conception monopièce ignifuge pour un assemblage facile
  • La quincaillerie est non ferreuse et aide à prévenir l’induction magnétique
  • Modèles : B4060, B4061, B4062, B4063. B4064, B4065, B4066, B4067, B4068, B4069, B4070, B4071, B4072, B4073, B4074, B4075, B4076, B4077, B4078, B4079, B4080, B4081, B4082, B4083, B4084, B4085, B4086, B4087, B4088, B4089, B4090, B4091, B4092, B4093

 

Liens de téléchargements
X
Download Close

Centre de spécification CoSPEC série B-Line

Chez Eaton, notre objectif est d’être un fournisseur de premier plan d’information et de ressources pour les professionnels de la conception et de l’ingénierie engagés dans la conception, la construction et l’entretien des sous-systèmes d’installation MEP&T à l’échelle mondiale. CoSPEC regorge de fonctionnalités telles que le nouveau catalogue CAD / BIM / PDMS / Submittal qui offre la possibilité de sélectionner et d’afficher les produits de la série B-Line en 2D et 3D. Ensuite, en quelques clics, téléchargez facilement le contenu de conception dans l’un des 100 formats CAD, BIM, PDMS et graphiques différents.