Télécharger le document () de 20
Attaches et systèmes de fixation

Supports pour câbles de service et ATR

Lorsqu’il s’agit de soutenir un tuyau, un plateau et d’autres équipements avec une tige filetée (ATR) ou un câble de service, Eaton offre une grande variété de fixations et d’options de support.

Que vous soyez suspendu à un plafond, à une poutre, à un canal de mousse, à unetraverse ou à une panne, Eaton peut répondre à vos besoins avec des solutions qui vous feront gagner du temps comme celles énumérées ci-dessous.  

  • De la tige aux supports de poutre
  • Supports pour panne Z
  • Attaches universelles pour poutre
  • Supports de bride de câble vers panne Z
  • Attaches à bride panne en « Z »
  • Attaches à bride verticales
  • Fixations d’équerres
  • Attaches de support décalées
  • Crochets de tige filetés
  • Fixations pour coins
  • Éléments suspendus
  • Fixations des rainures de mousse
  • Attaches pour tiges et fils
  • Fixations de bride
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Toutes les tiges filetées et tous les supports de câbles de service

Lorsqu’il s’agit de soutenir un tuyau, un plateau et d’autres équipements avec une tige filetée ou un câble de service, Eaton offre une grande variété de fixations et d’options de support.  Pour plus d’informations, téléchargez ou consultez le catalogue des fixations de la série B-Line.

 

Tige entièrement filetée, ATR

  • Disponible en longueurs de 91,4 cm (36 po), 182,9 cm (72 po), 304,8 cm (120 po), 365,7 cm (144 po)
  • Facteur de sécurité de 5 sur la charge recommandée
  • Finitions standard : Plaqué zinc, acier inoxydable de type 304
  • Les charges compilées sont basées sur une contrainte de traction admissible de 12 000 psi réduite de 25 %, ce qui donne 9 000 psi (tiré de la norme ANSI/MSS SP-58, Tableau 3)
  • Les dimensions sont tirées de la norme « ANSI B1.1 1982 Unified Inch Screw Threads ». Tous les fils sont de la série UNCR

Numéros de pièce ATR

  • ATR 1/4 po
  • ATR 5/16 po
  • ATR 3/8 po
  • ATR 1/2 po 
  • ATR 5/8 po
  • ATR 3/4 po
  • ATR 7/8 po
  • ATR 1 po

B655 Raccord de tige et Raccord de tige de réducteur B656

  • La capacité de charge de chaque coupleur est conforme à la valeur de la tige filetée
  • Finitions standard : Plaqué zinc, acier inoxydable de type 304
  • Numéros de pièces
    • B655-1/4, B655-5/16, B655-3/8, B655-1/2, B655-5/8, B655-3/4,
      B655-7/8 et B655-1
    • B656-3/8 x 1/4, B656-1/2 x 3/8, B656-5/8 x 1/2, B656-3/4 x 5/8,
      B656-7/8 x 3/4 

Attache de fixation de fil de service/tige

  • Fixe les fils de support indépendants à la grille du plafond tel que requis par l’article 300.11 du NEC
  • La conception à fentes permet le réglage lors de la fixation des tiges
  • Couleur jaune vif, selon NEC 300.11 (A), est facilement identifié par les inspecteurs
  • Numéro de pièce et description :
    • BA311, fil n° 12 à n° 8
    • BA311-W2, no 12 à 1⁄4 po ordinaire
    • BA311-W6, tige ordinaire ou filetée de 3⁄8 po 

De la tige aux supports de poutre

  • Utilisé pour suspendre le fil ou la tige lisse et filetée des brides de poutre de 1/8 po à 3⁄4 po d’épaisseur
  • S’installe facilement avec un marteau
  • Les séries BH4 et BH6 ont des empreintes de filetage
  • La série BH5 nécessite des écrous, vendus séparément
  • Capacité de charge statique : 160 lb

Numéros de pièces et descriptions

  • BH1-E-2-4  : épaisseur de bride 1 ⁄8 po à 1 ⁄4 po, fil n° 8 ou tige lisse 1 ⁄4 po
  • BH1-E-5-8  : épaisseur de bride 5 ⁄16 po à 1 ⁄2 po, fil n° 8 ou tige lisse 1 ⁄4 po
  • BH1-E-9-12  : épaisseur de bride 9 ⁄16 po à 3 ⁄4 po, fil n° 8 ou tige lisse 1 ⁄4 po
  • BH4-E-2-4  : épaisseur de bride 1 ⁄8 po à 1 ⁄4 po, taille de tige filetée 1 ⁄4 po
  • BH4-E-5-8  : épaisseur de bride 5 ⁄16 po à 1 ⁄2 po, taille de tige filetée 1 ⁄4 po
  • BH4-E-9-12  : épaisseur de bride 9 ⁄16 po à 3 ⁄4 po, taille de tige filetée 1 ⁄4 po
  • BH6-E-2-4  : épaisseur de bride 1 ⁄8 po à 1 ⁄4 po, taille de tige filetée 3 ⁄8 po
  • BH6-E-5-8  : épaisseur de bride 5 ⁄16 po à 1 ⁄2 po, taille de tige filetée 3 ⁄8 po
  • BH6-E-9-12  : épaisseur de bride 9 ⁄16 po à 3 ⁄4 po, taille de tige filetée 3 ⁄8 po
  • BH5-E-2-4  : épaisseur de bride 1 ⁄8 po à 1 ⁄4 po, taille de tige filetée 1 ⁄4 po à 3 ⁄8 po
  • BH5-E-5-8  : épaisseur de bride 5 ⁄16 po à 1 ⁄2 po, taille de tige filetée 1 ⁄4 po à 3 ⁄8 po
  • BH5-E-9-12  : épaisseur de bride 9 ⁄16 po à 3 ⁄4 po, taille de tige filetée 1 ⁄4 po à 3 ⁄8 po
De la tige BH4 au support de poutre
De la tige série BH4 au support de poutre

Supports pour panne Z

  • Compense l’angle de la panne
  • Permet des parcours de conduits parallèles ou des branchements de fils de service verticaux
  • La série BG comprend des caractéristiques Guide-Rite
  • La plage suivante du BG-6-F13 sera de 0,420 à 0,675 :
    Câble 14/2 à 10/4 MC/CA et conduit flexible 5 ⁄16 po ou 3 ⁄8 po
  • La série BP comprend des caractéristiques de type poussoir
  • La série BH est une fixation de poutre universelle
  • BH5-F12 nécessite des écrous, vendus séparément
  • Les modèles BH4 et BH6 ont des empreintes filetées
  • Les attaches rivetées tourneront à 360 ̊
  • Épaisseur maximale de la panne : 3/32 po

Numéros de pièces

  • BF13, avec trou de 1⁄4 po
  • BF12, pour crochets S
  • BG-6-F13, conduit de 3/8 po
  • BG-8-12-F13, conduit de calibre 1⁄2 po et de calibre 3⁄4 po
  • BG-16-F13, conduit de 1 po
  • BG-20-F13, conduit de taille 1-1 ⁄4 po

Supports de bride de câble vers panne Z

  • Compenser les angles et les pannes
  • Fixez les tailles MC, CA 14/2 à 10/3 ou 3/8 po FMC aux pannes en « Z » d’une épaisseur maximale de 3/32 po
  • L’attache tournera à 360 ̊
  • S’installe facilement avec un marteau
  • Numéros de pièces :
    • BX4-F13 pour les trajets simples
    • BX4M-F13 pour les trajets doubles

Attaches à bride panne en « Z »

  • Utilisé pour suspendre le fil, la tige ordinaire ou filetée des pannes en « Z »
  • Ajuster des pannes en Z de 1/16 po à 1⁄4 po d’épaisseur
  • S’installe facilement avec un marteau
  • Les modèles BH4 et BH6 ont des empreintes de fil
  • La série BH5 nécessite des écrous, vendus séparément
  • Capacité de charge statique : 160 lb
  • Numéros de pièce et utilisations :
    • BF4 pour utilisation avec crochet en S, sangles de boulonnage et fil d’emballage
    • BH1-F4 pour utilisation avec fil n° 8 ou tige simple de 1⁄4 po
    • BH2-F4 pour utilisation avec une tige simple de 3/8 po
    • BH4-F4 pour utilisation avec une tige filetée de 1⁄4 po
    • BH6-F4 pour utilisation avec une tige filetée de 3/8 po
    • BH5-F4 pour utilisation avec une tige filetée de 1⁄4 po et 3/8 po
BF4, Attache à bride panne en « Z »

Attaches à bride verticales

  • Utilisées pour suspendre le fil, la tige ordinaire ou filetée des brides verticales
  • La série BH5 nécessite des écrous, vendus séparément
  • Capacité de charge statique : 160 lb
  • Numéros de pièces :
    • Pour utilisation avec le crochet S, les sangles de boulonnage et les fils d’emballage
      • BF1 pour utilisation avec une épaisseur de bride de poutre de 1/16 po à 5/32 po
      • BF2 pour utilisation avec une épaisseur de bride de poutre de 5/32 po à ¼ po
      • BF3 pour utilisation avec une épaisseur de bride de poutre de 1/16 po à ¼ po
    • BH1-F3 pour utilisation avec fil nº 8 ou tige simple de ¼ po
    • BH2-F3 pour utilisation avec une tige simple de 3/8 po
    • BH4-F3 pour utilisation avec une tige filetée de 1⁄4 po
    • BH6-F3 pour utilisation avec une tige filetée de 3/8 po
    • BH5-F3 pour utilisation avec une tige filetée de 1⁄4 po et 3/8 po
Support à bride verticale BH2-F3

Fixations d’équerres

Utilisées pour suspendre des tiges et des fils simples ou filetés aux plafonds, aux murs, aux poutres en béton, aux solives et aux poutres en bois laminé

  • Trou de dégagement pour boulon de 1⁄4 po fourni
  • Les modèles BH4 et BH6 ont des empreintes de fil
  • La série BH5 nécessite des écrous, vendus séparément
  • Capacité de charge statique 160 lb

Numéros de pièces

  • BH1-H7 pour utilisation avec le fil nº 8 ou une tige simple de ¼ po
  • BH2-H7 pour utilisation avec une tige simple de 3/8 po
  • BH4-F7 pour utilisation avec une tige filetée de 1⁄4 po-20

Attaches de support décalées

Utilisées pour suspendre des tiges et des fils simples ou filetés aux plafonds, aux murs, aux poutres et aux solives.

  • Fournit un trou de dégagement pour le boulon de 1⁄4 po
  • Les modèles BH4 et BH6 ont des empreintes de fil
  • La série BH5 nécessite des écrous, vendus séparément
  • Capacité de charge statique : 160 lb

Numéros de pièces     

  • BH1-H8 pour utilisation avec le fil nº 8 ou une tige simple de ¼ po
  • BH2-H8 pour utilisation avec une tige simple de 3/8 po
  • BH4-H8 pour utilisation avec une tige filetée de 1⁄4 po-20
  • BH6-H8 pour utilisation avec une tige filetée de 3/8 po-16
  • BH5-H8 pour utilisation avec une tige filetée de ¼ po-20 ou 3/8 po-16

B3223–Supports de tige filetés 3/8

  • Utilisés pour suspendre une tige filetée de 3/8 po aux plafonds, murs, poutres et solives
  • Finition : plaques de zinc
  • Capacité de charge statique : 160 lb

Fixations pour coins

  • Permet le centrage sur toutes les solives en toile ouverte avec des cordes inférieures rondes
  • BH1   : trou de dégagement de 3/8 po, capacité de charge  statique : 200 lb
  • BH12  : prise d’empreinte de  1/4 po-20, capacité de charge statique : 100 lb

Supports

  • Faciles à fixer avec des vis ou des goupilles-guides sur des structures en bois, en béton ou en acier
  • Adaptables pour une utilisation avec une grande variété d’attaches, de fils, de crochets en « S » et de crochets
  • Support plat BD2
  • Support décalé BD4
  • Support d’angle BA28B

Composants

  • Consultez le catalogue pour plus d’informations.
  • BH1, BH2 : Fil de support ou tige ordinaire
  • BH4, BH5, BH6 : Supporte une tige filetée de 1⁄4 po ou 3/8 po
  • BH7, BH8 : Pour fil ou chaîne de chute de béton ou de bois

Fixations de bride BL2

  • Sert de base de montage pour les fixations de conduits ou les boîtes électriques
  • Se fixe à l’une ou l’autre des brides du canal de mousse avec une vis de 1⁄4 po-20 fournie
  • Convient aux largeurs de bride de canal jusqu’à 5/8 po

Attaches pour tiges et fils

  • Pour fixer les fils et les tiges simples aux rainures de mousse standard de 1 1/2 po
  • S’adapte aux largeurs de bride de canal de 1⁄2 po à 5/8 po
  • Accepté pour utilisation par le ministère des Bâtiments de la Ville de New York, MEA 383-91-M
  • Capacité de charge statique : 160 lb

Montage latéral, numéros de pièce :

  • BL-24-2 pour canal de 1 1/2 po et calibre de fil n° 8
  • BL-24-4 pour canal 1 1/2 po et taille de tige 1⁄4 po
  • BL-32-4 pour canal de 2 po et taille de tige de 1⁄4 po
  • BL1 pour fils n° 8 et n° 9 et tiges simples de 3/16 po et 1⁄4 po, largeurs de bride de 9/16 po à 5/8 po

Montage central, numéros de pièce :

  • BL-24-4C pour canal 1 1/2 po et taille de tige 1⁄4 po
Liens de téléchargements
X
Download Close