Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Systèmes de suspension

La série B-Line d’Eaton offre une vaste gamme de fixations et de systèmes de suspension de la série pour les applications de suspension électrique, mécanique et de télécommunications, telles que les luminaires, les entretoises de contreventement, le plateau de panier en treillis métallique, l’équipement de traitement de l’air, les supports de conduit, les supports d’enseigne ou de bannière, les barres omnibus, les plafonds suspendus et plus encore.

Les solutions de suspension de la série B-Line comprennent : 

  • Chaîne de suspension
  • Crochet en S et pinces
  • Crochets de suspension pour luminaires
  • Fixations de fils de référence
  • Système de câble métallique et de serre-câble KwikWire
  • Ensemble KwikPak 

Réduisez le gaspillage et réduisez votre temps de suspension

Alternative idéale à la chaîne de vérin ou à la tige filetée, le système de suspension KwikWire s’installe rapidement autour des poutres sans nécessité de perçage.  Les réglages de la hauteur peuvent être effectués facilement en relâchant la languette de verrouillage de la pince, sans avoir besoin d’outils. Les bobines de fil peuvent être coupées à la longueur requise sur le terrain, ce qui permet de réduire le gaspillage et de planifier.

Système de suspension KwikWIre

Découvrez comment réduire le gaspillage et réduire votre temps de suspension

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Attaches et systèmes de suspension 

Une liste complète des systèmes de suspension et des accessoires est disponible dans le catalogue de fixations de la série B-Line.  Les articles les plus courants sont énumérés ci-dessous. Consultez le catalogue pour connaître les capacités de charge et pour des informations supplémentaires.

Système de suspension sans outils KwikWire

  • Une alternative flexible à la chaîne de vérin et toutes les tiges filetées
  • Aide à réduire le temps de suspension grâce à une installation 50 % plus rapide
  • Peut être utilisé pour les plafonds inclinés auxquels un objet est suspendu à des angles pouvant atteindre 60°
  • Aucun outil requis
  • Se fond avec les supports structurels supérieurs
  • Compatible avec de nombreux produits de fixation, d’ancrage et de suspension
  • Nombreux ensembles, trousses et accessoires disponibles
  • Pinces et câble métallique vendus séparément ou commandez KwikPak pour les trousses
  • Numéros de pièce du câble métallique KwikWire
    • BKW063, fil de 1/16 po de diamètre
    • BKW094, fil de 3/32 po de diamètre
    • BKW125, fil de 1/8 po de diamètre
    • BKW188, fil de 3/16 po de diamètre
  • Numéros de pièce des serre-câbles KwikWire :
    • BKC100 à utiliser avec câble métallique de 1/16 po et 3/32 po de diamètre
    • BKC200 à utiliser avec câble métallique de 1/8 po et 3/16 po de diamètre
Câble KwikWire série BKW
BKC100 Serre-câble KwikWire

Ensemble KwikPak série BKP

  • Comprend des serre-câbles KwikWire et un câble métallique
  • Livré dans une boîte distributrice spécialement conçue pour faciliter la coupe sur le terrain du câble
  • Numéros de pièces :
    • Le BKP10063 comprend 100 serre-câbles BKC100 et 500 pieds de câble métallique de 1⁄16 po de diamètre
    • Le BKP10094 comprend 100 serre-câbles BKC100 et 500 pieds de câble métallique de 3⁄32 po de diamètre
    • Le BKP20125 comprend 50 serre-câbles BKC200 et 500 pieds de câble métallique de 1⁄8 po de diamètre
    • Le BKP20188 comprend 50 serre-câbles BKC200 et 250 pieds du câble métallique de 3⁄16 po de diamètre
Solution KwikPak série BKP

Options d’accessoires pour système de suspension KwikWire

Vous trouverez ci-dessous les options d’accessoires les plus courantes.  Pour plus d’informations sur ces articles et d’autres tels que les protecteurs d’angle de conduit d’air, les coupe-câbles et plus encore, consultez ou téléchargez le catalogue de fixations de la série B-Line.

Crochet de suspension KwikWire pour ancrage
Câble métallique KwikWire

  • BKF100-4 pour filetage de 1⁄4 po-20 et câble métallique de 1/16 po et 3/32 po de diamètre
  • BKF100-6 pour filetage de 3/8 po-16 et câble métallique de 1/16 po et 3/32 po de diamètre

Options de terminaisons

  • Embout boucle de série BKL
    • Disponible en câble métallique avec embout en boucle seulement ou en trousse prête à l’emploi avec serre-câble BKC100
    • Disponible en longueurs de 40 po, 80 po, 120 po, 180 po, 240 po et 360 po
    • Embouts de crochets BKH et BKYH simples et en Y
  • Embouts de crochets simples et de type « Y » BKYH de la série BKH
    • Crochet conçu pour des fils allant jusqu’à 3/8 po de diamètre
    • Disponible en câble métallique avec embout à crochet seulement ou en trousse prête à l’emploi avec serre-câble BKC100.
    • Disponible en longueurs de 40 po, 80 po, 120 po, 180 po, 240 po et 360 po
    • Disponible en modèles simple, double (Y) et triple (3) pattes
  • Embouts à bascule simple et de type BKYT de la série BKT
    • Disponible en câble métallique avec embout à bascule seulement ou en trousse prête à l’emploi avec serre-câble BKC100
    • Disponible en longueurs de 40 po, 80 po, 120 po, 180 po, 240 po et 360 po
    • Disponible en modèles simple, double (Y) et triple (3) pattes
    • Tous les modèles à trois (3) pattes ne sont pas en stock, consultez-nous pour connaître les délais d’approvisionnement
  • Embouts de boucle pour boulon de série BKB
    • Idéal pour une utilisation avec les ancrages ARS, ARC, ADI, ACPW ou ACPD
    • Disponible en câble métallique avec embout pour boulon seulement ou en trousse prête à l’emploi avec serre-câble BKC100
    • Disponible en longueurs de 40 po, 80 po, 120 po, 180 po, 240 po et 360 po
    • Disponible en styles simple, double (Y) et triple (3) • Tous les styles double (Y) et triple (3) sont hors stock, consultez le représentant de la série B-Line d’Eaton pour connaître les délais d’approvisionnement
  • Embouts d’équerres de série BKA
    • Disponible en câble métallique avec embout de support angulaire seulement ou en trousse prête à l’emploi avec pince BKC100
    • Disponible en longueurs de 40 po, 80 po, 120 po, 180 po, 240 po et 360 po
Embout de boucle série BKL
Embout unique avec crochet de série BKH
Embout de boucle pour boulon série BKB

Attaches de câble de référence BM5

  • Fixe le câble de la grille de référence aux poteaux de l’ordinateur
  • Convient aux fils toronnés n° 8 à n° 4. (DE 0,146 po à D.E. de 0,232 po)
  • Convient aux poteaux ronds ou carrés de 3⁄4 po à 1 po

Supports de série BD

  • Faciles à fixer avec des vis ou des goupilles d’entraînement sur des structures en bois, en béton ou en acier
  • S’utilisent avec une grande variété d’attaches, de fils, de crochets en « S » et de supports de suspension
  • Numéros de pièces et descriptions
    • BD2 – support plat
    • BD4 – support décalé
    • BA28B – Équerre   
BD2 – support plat

Crochets de suspension pour luminaires

Utilisés pour suspendre des luminaires fluorescents de classe industrielle.

  • À utiliser avec une chaîne de vérin et des crochets en « S »
  • Finition : plaqué zinc
  • Capacité de charge statique : 29 lb
  • Numéros de pièces :
    • BH15 pour montage latéral
    • BH16 pour montage supérieur

 

Chaîne de suspension et crochets en « S »

Utilisés pour suspendre les luminaires et les panneaux.

  • Finition : plaqué zinc
  • Capacité de charge statique : 29 lb
  • Numéros de pièces :
    • BH9 est une chaîne de suspension simple n° 12 de 100 pieds
    • BH9-10 est une chaîne de suspension simple n° 10, 100 pieds
    • BH10 est un crochet n° 11 en « S », boîte de 50
Liens de téléchargements
X
Download Close