Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Crochet à chape

Eaton offre une grande variété de crochets à chape de la série B-Line pour suspendre et soutenir les tuyaux isolés et non isolés tout en permettant un réglage vertical et un mouvement limité. La gamme de chapes est disponible en différentes tailles, matériaux et finitions. 

Lorsqu’une chape surdimensionnée est utilisée, une entretoise de tuyau doit être placée sur le boulon transversal pour s’assurer que la sangle en U inférieure ne bougera pas sur le boulon. 

B3100 Standard clevis hanger

Crochets à chape standard série B3100

Le crochet à chape standard de la série B3100 est doté d’une conception Slide-Rite qui ne pincera pas pendant l’installation et permet une rotation de 15 degrés dans les deux directions pour faciliter l’alimentation par le tuyau. 

Le crochet à chape à revêtement en plastique standard de la série B3100C est conçu pour l’acier ou d’autres types de tuyaux du même diamètre extérieur et aide à réduire le bruit et les vibrations dans les systèmes de tuyaux ou de tuyauterie.

Le crochet à chape à doublure en feutre standard de la série B3100F est conçu pour la suspension du tube en cuivre afin d’empêcher l’électrolyse entre le tube et le crochet et réduire le bruit et les vibrations dans les systèmes de tuyaux ou de tubes.

Crochets à chape pour travaux légers de la série B3104

Le crochet à chape pour travaux légers de la série B3104 est recommandé pour la suspension du  tuyau fixe léger permettant un réglage vertical. Elle est également disponible en option avec doublure en feutre (série B3104F) et enduite de PVC (B3104C).

Le crochet à chape de la série B3104CT est recommandé pour la suspension de tubulures  de cuivre fixes non isolées et est disponible avec un revêtement PVC (B3104CTC).

B3104 Adjustable steel clevis hanger
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close