Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Inserts béton

Les inserts béton de la série B-Line comprennent des inserts béton continus, des inserts ponctuels et plus encore.

Fixation/support de plafond

  • Les inserts béton aident à soutenir et à fixer des crochets de trapèze, des supports de tuyaux suspendus, des chemins de câbles et des supports de tuyaux simples ou multiples dans les plafonds.

Fixation/support mural

  • Les inserts béton aident à soutenir les montants du tunnel de traverse, les supports d’équipement, les crochets et les supports de tuyaux dans les applications murales

Le système de série B-Line peut également être fixé aux murs et aux planchers en béton avec des ancrages d’expansion.

Inserts béton à fentes continues

Conçus pour fournir un système de support préréglé moulé dans les plafonds, les murs et les planchers en béton afin de permettre la flexibilité de fixation à tout point le long du canal, ils offrent un excellent système de support pour les tuyaux, conduits et chemins de câbles. 

Inserts ponctuels

Les inserts ponctuels supportent des tuyaux uniques ou des crochets de type trapèze, et offrent une flexibilité totale dans les tailles de tige et de fixation. 

 

Caractéristiques

Caractéristiques de la gamme de produits d’inserts béton de la série B-Line

Inserts béton série B22-I

  • Numéro de modèle : B22-I-3 à B22-I-8
    • Charge de conception B22-I-3 : 500 lb (2,22 kN)
    • Charge de conception B22-I-4 : 800 lb (3,56 kN)
    • Charge de conception B22-I-6 : 1 000 lb (4,45 kN)
    • Charge de conception B22-I-8 : 1 200 lb (5,34 kN)
  • Numéros de modèles : B22-I-12 à B22-I-240
    • Charge nominale de 2 000 lb (8,89 kN) par pied
      de longueur d’insert béton avec sécurité
      facteur de 3 dans béton 3000 psi
  • Les inserts béton B22-I sont fournis avec des matériaux de remplissage en mousse de polystyrène.
    Les embouts B3322 sont fournis avec des inserts jusqu’à 8 po
    203,2 mm de long et les capuchons d’extrémité B205 sont fournis avec
    12 po (304,8 mm) et plus.
  • Matériaux : acier ordinaire (ASTM A1011, rendement minimum de 33 000 psi, acier prégalvanisé (ASTM A653SS, rendement minimum de 33 000 psi)
  • Finitions : lisse, vert Dura, pré-galvanisé, galvanisé à chaud, aluminium 

Inserts béton série B32-I

  • Numéro de modèle : B32-I-3 à B32-I-8
    • Charge de conception B32-I-3 : 500 lb (2,22 kN)
    • Charge de conception B32-I-4 : 800 lb (3,56 kN)
    • Charge de conception B32-I-6 : 1 000 lb (4,45 kN)
    • Charge de conception B32-I-8 : 1 200 lb (5,34 kN)
  • Numéros de modèles : B22-I-12 à B22-I-240
    • Charge nominale de 2 000 lb (8,89 kN) par pied de longueur d’insert en béton avec un facteur de sécurité de 3 dans du béton de 3000 psi
  • Les charges concentrées dans les derniers 2 pouces (50,8 mm) d’inserts béton de 8 po (203,2 mm) et plus ne doivent pas dépasser 1 000 lb. (4,45 kN)
  • L’insert béton doit être fixé aux coffrages à des intervalles de 16 po (406,4 mm) à 24 po (609,6 mm)
  • Les inserts béton continus B32-I sont fabriqués à partir d’un canal B32. Utilisez des écrous de canal conçus pour être utilisés dans le canal B32
  • Les inserts béton B32-I sont fournis avec des matériaux de remplissage en mousse de polystyrène. Les embouts B3332 sont fournis avec des embouts de 203,2 mm (8 po) de long et les embouts B206 sont fournis avec des embouts de 304,8 mm (12 po) et plus
  • Matériaux : acier ordinaire ASTM A1011 33 000 PSI min. de rendement, ou acier pré-galvanisé ASTM A653SS 33 000 PSI min. de rendement
  • Finitions : lisse, vert Dura, pré-galvanisé, galvanisé à chaud, aluminium 

Inserts béton série B52-I

  • Charge de conception pour B52-I-12  à B52-240
    • 1 500 lb (6,67 kN) par pied de longueur d’insert en béton avec un facteur de sécurité de 3 dans du béton de 3000 psi
  • Les inserts béton B52-I sont fournis avec des matériaux de remplissage en mousse de polystyrène. Les embouts B3352 sont fournis avec des embouts de 203,2 mm (8 po) de long et les embouts B220 sont fournis avec des embouts de 304,8 mm (12 po) et plus
  • Matériaux : acier ordinaire (ASTM A1011, rendement minimum de 33 000 psi), acier prégalvanisé (ASTM A653SS, rendement minimum de 33 000 psi) 
  • Finitions : lisse, vert Dura, pré-galvanisé, galvanisé à chaud, aluminium

Inserts ponctuels de série B2500

  • Charge nominale de 600 lb (2,67 kN)
  • Facteur de sécurité : 5
  • Matériau : acier (ASTM A1011, rendement minimum de 33 000 psi)
  • Finition standard : zinc électroplaqué

Écrous carrés pour insert N2500

  • À utiliser avec le perforateur portatif N2500
  • Matériel : Acier (ASTM A36)
  • Finition standard : zinc électroplaqué

B2503 inserts ponctuels pour charges lourdes

  • Conçu pour une utilisation là où de lourdes charges sont nécessaires
    dans les applications de murs-rideaux
  • Les embouts en mousse de polystyrène empêchent les infiltrations de béton
    dans le canal
  • Charge nominale : 5 000 lb (22,2 kN)
  • Facteur de sécurité : 3
  • Matériau : acier de calibre12 (2,6 mm)
  • Finition standard : zinc électroplaqué

Inserts ponctuels B2505 à B2508

  • Pour soutenir un tuyau de 10 po (250), utilisez un insert B2505 de 5/8 po-11
    écrous profilés
  • Pour soutenir des tuyaux jusqu’à 8 po (200) inclus, utilisez le B2506,
    les inserts B2507 et B2508 avec les écrous profilés désirés
  • Facteur de sécurité : 5
  • Finition standard : zinc électroplaqué

Inserts ponctuels pour travaux légers B2501

  • Accessoire en béton pour applications légères
  • Capuchon à code de couleur sur le filetage pour l’identification de la taille de la tige
    et pour éviter les infiltrations de béton
    • 1/4 po jaune
    • 3/8 po rouge
    • 1/2 po bleu
  • Facteur de sécurité : 2
  • Application rapide et facile
  • Aucune fuite de béton
  • Construction monobloc 

Capuchons d’extrémité de type X

  • Homologué UL pour utilisation sur les chemins de roulement seulement
  • Matériau : calibre 12 (2,6 mm)
  • Finition standard : zinc électroplaqué

Capuchons d’extrémité de type Y

  • Homologué UL pour utilisation sur les chemins de roulement seulement
  • Matériau : calibre 14 (1,9 mm)
  • Finition standard : zinc électroplaqué

Plaques de raccordement de joint

  • Utilisées aux points d’épissure pour empêcher l’infiltration de béton dans les longues longueurs continues d’inserts de béton
  • Matériau : calibre 18 (1,2 mm)
  • Finition standard : prégalvanisé 

Attaches de manchon de tuyau

  • Permettent une fixation rigide des manchons de tuyau aux murs et aux coffrages de plancher pour le coulage de béton
  • Convient aux épaisseurs de mur de série 40, série 80 pour 8 mm (5/16 po) et moins
  • S’installe facilement avec un marteau 
Liens de téléchargements
X
Download Close

Centre de spécification CoSPEC série B-Line

Chez Eaton, notre objectif est d’être un fournisseur de premier plan d’information et de ressources pour les professionnels de la conception et de l’ingénierie engagés dans la conception, la construction et l’entretien des sous-systèmes d’installation MEP&T à l’échelle mondiale. CoSPEC regorge de fonctionnalités telles que le nouveau catalogue CAD / BIM / PDMS / Submittal qui offre la possibilité de sélectionner et d’afficher les produits de la série B-Line en 2D et 3D. Ensuite, en quelques clics, téléchargez facilement le contenu de conception dans l’un des 100 formats CAD, BIM, PDMS et graphiques différents.