Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Crochets pour plateformes

Les crochets pour plateforme de la série B-Line d’Eaton et les ensembles de crochets pour plateforme rivetés sont conçus pour supporter des conduits ou des tuyaux, et fournissent l’écartement minimum requis pour répondre à la section 300.4(E) du NEC. 

Facile à installer, le crochet pour plateforme est offert en support de conduit riveté préassemblé et en fixation Guide-Rite pour réduire le nombre de pièces à gérer et à installer sur le chantier. 

Caractéristiques et avantages

Fournit une distance minimale de conduit de 1-1/2 po pour satisfaire à la section  300.4(E) du NEC, qui stipule que les câbles et les canalisations doivent être installés à au moins 1-1/2 po (38 mm) sous le platelage de toit pour éviter tout dommage potentiel causé par les clous ou les vis.

  • Supporte des conduits ou des tuyaux d’un diamètre maximal de 1-1/2 po
  • Fixez le BDH1 à BDH3 au platelage ou à une autre structure à l’aide de fixations de 1/4 po ou 3/8 po de diamètre pour suspendre 1/4 po ou 3/8 po ATR (voir le tableau pour les tailles de trous de leurs pièces respectives)
  • Pour les conduits simples allant jusqu’à 1-1/2 po de diamètre, le crochet pour plateforme est jumelé à un support de conduit et à une fixation Guide-Rite
  • L’ensemble S18 comprend un conduit Guide Rite et un support de boîte électrique, ce qui permet d’assurer un support adéquat des boîtes et du conduit selon le NEC
  • Utilisez le matériel d’installation approprié, vendu séparément, pour l’application spécifique du produit, la surface de montage et les charges
  • Les crochets de suspension de la série BDH, les crochets de suspension de la série BL1400 &la barre S18 sont des clips de fixation de conduit en acier galvanisé de la série BG sont en acier à ressort ou en phosphate de zinc
Crcohet pour plateforme BDH 1, BDH2 et BDH3
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Crochets pour plateforme de la série B-Line et ensembles de crochets pour plateforme rivetés

Fournit une distance minimale de conduit de 1-1/2 po pour satisfaire à la section 300.4(E) du NEC, qui stipule que les câbles et les canalisations doivent être installés à au moins 1-1/2 po (38 mm) sous le platelage de toit pour éviter tout dommage potentiel causé par les clous ou les vis.

Pour plus d’informations, consultez ou téléchargez le dépliant ou la fixation de la série B-Line.

  • Supporte des conduits ou des tuyaux d’un diamètre maximal de 1-1/2 po
  • Fixez le BDH1 à BDH3 au platelage ou à une autre structure à l’aide de fixations de 1/4 po ou 3/8 po de diamètre pour suspendre 1/4 po ou 3/8 po ATR (voir le tableau pour les tailles de trous de leurs pièces respectives)
  • Pour les conduits simples allant jusqu’à 1 1/2 po de diamètre, le crochet pour plateforme est jumelé à un support de conduit et à une fixation Guide-RitMC
  • L’ensemble S18 comprend un conduit Guide Rite et un support de boîte électrique, ce qui permet d’assurer un support adéquat des boîtes et du conduit selon le NEC
  • Utilisez le matériel d’installation approprié, vendu séparément, pour l’application spécifique du produit, la surface de montage et les charges
  • Les crochets de suspension de la série BDH, les crochets de suspension de la série BL1400 et la barre S18 sont des clips de fixation de conduit en acier galvanisé de la série BG sont en acier à ressort ou en phosphate de zinc

Support de crochet pour plateforme de la série BL

Pour plus d’informations, téléchargez ou consultez le dépliant sur les crochets pour plateforme de la série B-Line.

  • Assemblage riveté avec fermeture à vis pour support EMT et RGD
  • Ils ont tous des trous de 1⁄4 po
  • Numéros de pièces
    • BL1400-DH pour utilisation avec EMT/RGD 1/2 po
    • BL1410-DH pour utilisation avec EMT/RGD 1/4 po à 3/4 po
    • BL1420-DH pour utilisation avec EMT/RGD 1/4 po à 1 po
    • BL1425-DH pour utilisation avec EMT/RGD 1/4 po à 1-1/4 po
    • BL1430-DH pour utilisation avec EMT 1/4 po à 1-1/2 po ou RGD 1-1/4 po

Ensemble de crochets pour plateforme BG_-S18

Pour plus d’informations, téléchargez ou consultez le dépliant sur les crochets pour plateforme  de la série B-Line.

  • série BG_-S18, assemblage riveté avec conduit Guide Rite et support de support de boîte électrique 
  • Aide à assurer un support adéquat des boîtes et des conduits selon le NEC
  • Numéros de pièces
    • BG6-S18-DH pour utilisation avec EMT/RGD 1/4 po à 3/8 po
    • BG812-S18-DH pour utilisation avec EMT/RGD 1/4 po à 3/4 po
    • BG16-S18-DH pour utilisation avec EMT/RGD 1/4 po à 1 po
    • BG6-S18-DH-MC3 pour utilisation avec EMT/RGD 1/4 po à 3/8 po
    • BG812-S18-DH-MC3 pour utilisation avec EMT/RGD 1/2 po à 3/4 po
    • BG16-S18-DH-MC3 pour utilisation avec EMT/RGD 1 po

 

Ensemble de crochets pour plateforme avec support BG812
Liens de téléchargements
X
Download Close