Télécharger le document () de 20
Attaches et systèmes de fixation

Fixations des goupilles d’entraînement

Eaton offre une grande variété d’attaches qui comprennent une goupille d’entraînement intégrée de 1 1/4 po préinstallée dans l’attache pour réduire le temps d’installation. Ces attaches sont spécialement conçues pour assurer un dégagement pour les outils actionnés par poudre. 

Fixations avec goupilles d’entraînement intégrées :

  • Supports angulaires
  • Crochets de câble
  • Supports à bride
  • Fixations des supports de câble
  • Attaches de support de conduit
Caractéristiques

Fixations avec goupilles d’entraînement intégrées

Pour plus d’informations, téléchargez ou consultez le catalogue des fixations de la série B-Line.

  • Support spécial qui permet le dégagement des outils actionnés par la poudre
  • Goupille d’entraînement exclusive préinstallée de 1-1/4 po
  • Supports angulaires BPNA
  • Crochets à bride BH-PNA
  • Numéros de pièce des crochets de câble, description
    • BCH12-PNA, crochet de câble de 3/4 po
    • BCH21-PNA, crochet de câble de 1-15/16 po
    • BCH32-PNA, crochet de câble de 2 po
    • BCH64-PNA, crochet de câble de 4 po
    • BH6-PNA, tige filetée de 3/8 po et crochet de câble
  • Attaches à tige et à fil tombant
    • BH1-PNA pour utilisation avec le fil nº 8 ou une tige simple de ¼ po
    • BH2-PNA pour utilisation avec une tige simple de 3/8 po
  • Attaches à tiges filetées
    • BH4-PNA pour utilisation avec une tige filetée de 1⁄4 po
    • BH4-PNA pour utilisation avec une tige filetée de 1⁄2 po ou 5/8 po
  • Attaches de support de conduit
    • BG6-PNA pour utilisation avec conduit de 3/8 po
    • BG8-12-PNA pour utilisation avec conduit de 1⁄2 po et 3⁄4 po
    • BG16-PNA pour utilisation avec conduit de 1 po
    • BL1400-PNA pour utilisation avec conduit de 1⁄2 po
    • BL1410-PNA pour utilisation avec conduit de 3/4 po
    • BL1420-PNA pour utilisation avec conduit de 1 po
  • Attaches de support EMT
    • BP8-PNA pour utilisation avec EMT de 1⁄2 po
    • BP12-PNA pour utilisation avec EMT de 3⁄4 po
    • BP16-PNA pour utilisation avec EMT de 1 po
  • Attaches de support MC, AC ou FMC
    • BX4-PNA, passages uniques
    • BX4M-PNA, passages doubles
Support angulaire BPNA
Goupille d’entraînement du support de conduit BG6-PNA
Fixation de support BX4-PNA avec goupille d’entraînement
Liens de téléchargements

Fixations des goupilles d’entraînement

Pour les fixations de goupille d’entraînement, consultez ou téléchargez le catalogue de fixations ci-dessous.

X
Download Close