Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Système de grilles GrateWalk

Les passerelles de toit GrateWalk de la série B-Line d’Eaton, avec des supports Dura-Blok, offrent la solution optimale pour prolonger la durée de vie de votre toit, tout en offrant un passage sécurisé vers l’équipement de support monté sur le toit. Le motif autonettoyant GrateWalk crée une surface de marche idéale dans toutes les conditions météorologiques. Il en résulte une passerelle facile à installer qui permet de réduire les besoins d’entretien du toit.

Avantages de GrateWalk

  • Crée un chemin identifiable pour la circulation à pied 
  • Aide à prévenir l’usure du toit ou d’autres zones
  • La conception croisée offre un passage sécurisé sur le câblage, la tuyauterie, le chemin de câbles ou tout autre obstacle
  • Le motif autonettoyant permet à l’eau et à la saleté de s’écouler facilement, ce qui le rend idéal pour toutes les conditions météorologiques 

Plusieurs options de contrôle disponibles

  • Sections droites pour des allées droites et longues
  • Options de croisement à installer sur les chemins de câbles, la tuyauterie et plus encore
  • Les escaliers sur l’équipement existant ou menant à l’équipement existant
  • Plateformes pour donner accès à de l’équipement monté sur le toit
  • Accessoires disponibles pour répondre aux exigences uniques
Caractéristiques

Eaton fabrique des grilles et des accessoires pour des applications commerciales et industrielles, offrant une surface sécurisée et antidérapante pour les trottoirs, les marches et plus encore.

Pour plus d’informations, consultez ou téléchargez le catalogue de grilles de la série B-Line.

Liens de téléchargements
X
Download Close