Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Chemin de câbles

Disponible au moyen-Orient et en Asie, le système de chemin de câbles perforé et à partie inférieure solide de la série B-Line est idéal pour l’instrumentation et les parcours de câbles électriques dans les applications de gestion de câbles industrielles ou commerciales, aidant à éliminer le besoin de conduits ou d’échelles. 

Le chemin de câbles inférieur perforé de la série B-Line d’Eaton permet de tenir vers le bas ou de fixer les câbles et de dissiper la chaleur.  Le plateau inférieur continu et solide permet un support de câble constant.

Centre de spécification CoSPEC série B-Line

Chez Eaton, notre objectif est d’être un fournisseur de premier plan d’information et de ressources pour les professionnels de la conception et de l’ingénierie engagés dans la conception, la construction et l’entretien des sous-systèmes d’installation MEP&T à l’échelle mondiale. CoSPEC regorge de fonctionnalités telles que le nouveau catalogue CAD / BIM / PDMS / Submittal qui offre la possibilité de sélectionner et d’afficher les produits de la série B-Line en 2D et 3D. Ensuite, en quelques clics, téléchargez facilement le contenu de conception dans l’un des 100 formats CAD, BIM, PDMS et graphiques différents.
Caractéristiques

Solution de gestion de câbles pour chemin de câbles de la série B-Line

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du chemin de câbles inférieur perforé et solide offert par Eaton.  Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant commercial local ou consultez ou téléchargez le catalogue. 

Dimensions

  • Hauteur : 25 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm et 100 mm
  • Épaisseur :  1,0 mm, 1,5 mm et 2,0 mm
  • Largeurs :  50 mm à 900 mm
  • Portées :  3 mètres
  • Rayon de courbure : Carré, 75 mm, 300 mm, 600 mm et 900 mm

Finitions

  • Acier inoxydable, AISI Type 316
  • Aluminium
  • Prégalvanisé
  • Immersion à chaud galvanisée

Méthodes de montage

  • Support en C
  • Montage trapèze
  • Montage mural

Raccords pour chemin de câbles

Eaton offre une grande variété de raccords pour son chemin de câbles de la série B-Line.  Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez ou téléchargez le catalogue. 

Raccords

  • Coudes horizontaux
  • Pli horizontal réglable
  • Croix horizontales
  • Tés horizontaux
  • Réducteurs
  • Plis verticaux
  • Plis verticaux réglables

 

Types de brides

  • Aucune bride
  • Bride intérieure à 90°
  • Bride extérieure à 90 °
  • Bride intérieure de 135°
  • Bride extérieure de 135°
  • Bride intérieure de 180°
  • Bride extérieure de 180°

Accessoires pour chemins de câbles perforés et unis

Eaton offre une grande variété d’accessoires pour son chemin de câbles de la série B-Line.  Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des options disponibles aujourd’hui.  Pour des informations supplémentaires, consultez ou téléchargez le catalogue.

Plaques de jonction

  • Plaques d’éclisse inférieures à angle
  • Plaques d’éclisse inférieures/plates 
  • Plaques d’éclisse d’expansion
  • Plaques d’éclisse horizontales réglables
  • Plaques d’éclisse décalées / droite et gauche
  • Plaques d’éclisse latérales
  • Plaques d’éclisse droites à réduction
  • Plaques de jonction verticales réglables

Couvercles et pinces

  • Tenir les pinces vers le bas
  • Pinces de couvercle en forme de C
  • Pinces de couvercle enveloppantes
  • Couvercle et raccords du chemin de câbles
Liens de téléchargements

Téléchargez les dessins CAO pour le chemin de câbles de la série B-Line

Le Centre de spécification CoSPEC d’Eaton est votre ressource complète et unique pour CAD, BIM, PDMS et le contenu graphique.   Sélectionnez, affichez et téléchargez le contenu de conception dans plus de 100 formats différents.  

X
Download Close