Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Pinces fendues

Les pinces fendues pour tuyau de série B-Line sont utilisées pour soutenir les tuyaux isolés et non isolés, permettant un réglage vertical pour pouvoir limiter le mouvement dans le système de tuyauterie. Nos pinces fendues sont disponibles dans une variété de matériaux et de finitions pour satisfaire à diverses applications de support de tuyaux commerciaux et industriels.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez ou téléchargez le catalogue de crochets de suspension pour tuyaux.

B3198H Série de pinces fendues à rallonge à charnière pour tuyau

pince fendue à charnière pour tuyau
La série de pinces fendues à rallonge à charnière pour tuyau B3198H est disponible en finitions lisses ou électro-galvanisées pour une utilisation avec un tuyau de 3/8 po (10 mm) à 3 po (80 mm).

B3198R Série de pinces fendues à rallonge pour tuyau

pince fendue à rallonge pour tuyau
La série de pinces fendues à rallonge pour tuyau B3198R est disponible en finitions lisses et électro-galvanisées pour une utilisation avec un tuyau de 3/8 po (10 mm) à 4 po (100 mm).

B3198HCT Série de pinces fendues à rallonge à charnière pour tuyau

pince fendue à rallonge pour tuyau
La série de pinces fendues à rallonge à charnière pour tuyau B3198HCT est disponible avec la finition Dura-Copper d’Eaton pour une utilisation avec des tuyaux en cuivre de 1/2 po (15 mm) à 2 po (50 mm). 

B3198RCT Série de pinces fendues à rallonge pour tuyau

pince fendue à rallonge pour tuyau
La pince fendue à rallonge à charnière pour tuyau B3198RCT est disponible avec la finition Dura-Copper d’Eaton pour une utilisation avec des tuyaux en cuivre de 1/2 po (15 mm) à 2 po (50 mm).
Caractéristiques

Informations techniques sur les pinces fendues

Eaton propose une vaste gamme de pinces fendues pour répondre à vos besoins en matière de support de tuyaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez ou téléchargez le  catalogue de crochets de suspension pour tuyaux.

Liens de téléchargements
503 error
Eaton Logo
503 error
Oops! We apologize, but it looks like the information you're looking for is currently unavailable.