Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Accessoires filetés

Les accessoires filetés de la série B-Line d’Eaton sont conçus pour réduire le temps d’installation sur le chantier.  Ces accessoires sont offerts dans une vaste gamme de types et de tailles pour une variété d’applications mécaniques.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez ou téléchargez le catalogue de crochets de suspension pour tuyaux.

écrou à œillet sans soudure pour installation de tuyau

Écrou à œillet sans soudure B3200

L’écrou à œillet sans soudure est utilisé dans les installations de tuyaux où une résistance élevée et une action pivotante sont requises.  

Boulon en U standard B3188 avec écrous hexagonaux

Ce boulon en U standard comprend 4 écrous hexagonaux et est recommandé pour le support, l’ancrage ou le guide du tuyau.

Boulon en U avec écrou hexagonal
tendeur

Tendeur B3202

Ce tendeur standard est taraudé à droite et à gauche pour fournir une reprise de tension de 6 po (152,4 mm) (interruption de 3 po [76,2 mm])

Pièce de rallonge B3203

La pièce de rallonge est destinée à être utilisée pour fixer la tige de suspension à d’autres attaches et recommandée pour une utilisation avec le B3054 de la série B-Line.

Pièce d’extension pour tige de suspension
Raidisseur de tige

raidisseur de tige TOLCO fig. 98

Le raidisseur de tige fixe le canal à la tige de suspension pour un renforcement sismique vertical.   Pour le raidisseur de tige avec tête de boulon détachable, utilisez TOLCO Fig. 98B. 

Tiges à œillet série B3210

Les tiges à œillet filetées à droite B3210 et à gauche B3210L sont conçues pour être utilisées comme tige de support de suspension qui peut être fixée directement à une structure ou à d’autres produits de support de tuyau.   Pour les charges plus lourdes, utilisez les tiges à œillet soudées B3211 ou B3122L de la série B-Line. 

tige à œillet filetée
Caractéristiques

Informations techniques sur les accessoires filetés

Les accessoires filetés de la série B-Line d’Eaton sont conçus pour réduire le temps d’installation sur le chantier. Ces accessoires sont offerts dans une vaste gamme de types et de tailles pour une variété d’applications mécaniques.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez ou téléchargez le  catalogue de crochets de suspension pour tuyaux.

Liens de téléchargements
X
Download Close