Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Contrôleurs industriels, entraînements, automatisation et capteurs

Système de câblage intelligent SmartWire-DT

L'intelligence simplifiée

SmartWire-DT d'Eaton est une solution intelligente de câblage pour la machine qui réduit la complexité du panneau et du câblage en consolidant tous les circuits en un seul câble. Au cours de l'assemblage de votre machine, la connexion des composants avec SmartWire-DT est simple et rapide autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'armoire de commande. Une fois que la machine est construite, SmartWire-DT simplifie les essais et réduit l'installation, la mise en service et le dépannage pour vous permettre d'économiser temps et argent.

Caractéristiques de base du système de câblage intelligent SmartWire-DT

  • Réduit considérablement le temps de câblage : productivité multipliée par sept ou par dix

  • Montage et câblage sans défaillance des composants sur la machine jusqu'à 2 000 pieds du panneau de commande

  • Intégration facile avec les automates programmables (PLC) de toutes marques

  • Réduit la complexité du panneau et du câblage de la machine en consolidant tous les circuits en un seul câble durable

Devenez un maître des commandes de moteurs!

L'objectif d'Eaton est d'améliorer vos compétences sur les produits, votre savoir-faire en matière de dépannage, ainsi que de faire fonctionner de façon sécuritaire des produits de commande de moteurs. Des novices qui acquièrent de nouvelles connaissances aux experts qui ont besoin d'un cours de recyclage, Eaton offre une vaste gamme de formations autonomes, en ligne et dirigées par un instructeur pour répondre à vos besoins individuels.

Prêt à commander?

Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close