Faites plus avec moins.
Améliorez l'efficacité.
Réduisez les coûts.
Le paysage émergent des applications commerciales et industrielles d'aujourd'hui change la façon dont vous faites des affaires, ce que vos clients exigent et ce que vous pouvez leur livrer.
De plus, les exigences sont de plus en plus fortes.
Allégez le fardeau. Choisissez un fournisseur d'entraînements à fréquence variable qui partage votre passion pour le dépassement des attentes. Un qui ne s’arrêtera pas jusqu’à ce que vous soyez satisfait de la qualité de leurs produits et du calibre de leur service.
►−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◄
Exigez un fournisseur qui vous rejoigne sur le terrain pour faire du bon travail. Une personne qui vous donne autant que vous donnez à vos clients.
Considérez Eaton comme votre champion.
Un membre de votre équipe qui tirera parti de toutes les ressources d'une entreprise pour s'assurer de la résolution de votre problème. Exigez plus de votre fournisseur.
Exigez plus d'Eaton.
Veuillez communiquer avec nous dès maintenant pour échanger avec un représentant d'Eaton.
Eaton propose une gamme complète d'entraînements à fréquence variable qui répondent à l'ensemble des besoins des applications commerciales et industrielles. Grâce à leurs caractéristiques, nos entraînements peuvent être facilement adaptés aux besoins de votre application. Ces caractéristiques vous apportent des avantages supplémentaires en garantissant que nos entraînements à fréquence variable peuvent être adaptés pour répondre à vos besoins. Explorer la différence Eaton.
J'ai besoin d'un entraînement à fréquence variable qui… |
Les points de différence des entraînements à fréquence variable d'Eaton |
permet de réaliser jusqu'à 10 % d'économies d'énergie supplémentaires par rapport aux entraînements standard. | Exigez des EFV qui utilisent l'algorithme d'optimisation énergétique breveté Active Energy Control d'Eaton. |
améliore la régulation de la vitesse, ce qui permet de faire fonctionner avec précision même les applications les plus exigeantes. | Exigez des EFV avec V/Hz et un contrôle vectoriel sans capteur. |
réduit les coûts en éliminant le matériel supplémentaire. Exécute deux boucles de processus PID sans avoir besoin d'un contrôleur de processus externe. | Exigez des EFV qui intègrent la fonction multi-PID. |
simplifie le système grâce à une logique intégrée. Contrôlez plusieurs pompes ou ventilateurs à partir d'un signal de processus unique sans avoir besoin d'un contrôleur séparé. | Exigez des EFV avec multi-pompes et ventilateurs intégrés. |
est flexible pour s'intégrer facilement dans un plus grand nombre d'applications sans le coût des cartes d'option. | Exigez des EFV avec des communications et des E/S embarquées étendues. |
réduit considérablement le temps de démarrage et de mise en service en éliminant la programmation complexe. | Exigez des EFV avec fonction copier/coller au clavier. |
fournit des solutions rapides et personnalisées, y compris la disponibilité le jour même des configurations enregistrées. | Exigez l'atelier de fabrication Flex pour les entraînements à fréquence variable d'Eaton. |
propose des solutions standard pour répondre aux exigences de la norme IEEE-519. | Exigez des EFV avec des solutions d'atténuation harmoniques intégrées. |
►−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◄
Nous faisons des économies d'énergie une priorité absolue dans le développement de nos innovations en matière d'entraînements à fréquence variable. À tel point que nous avons développé un algorithme d'optimisation de l'énergie appelé Active Energy Control, qui peut permettre de réaliser jusqu'à 10 % d'économies d'énergie par rapport aux EFV standard.
Active Energy Control réduit la tension du moteur tout en maintenant la vitesse de celui-ci. Ceci se traduit par un fonctionnement régulier du moteur avec une consommation d'énergie réduite par rapport à un entraînement à fréquence variable standard.
Découvrez comment augmenter vos économies d'énergie jusqu'à 10 % par rapport à un EFV à CVCA standard.
Télécharger le document de présentation technique.
Regardez la vidéo pour voir comment l'expertise d'Eaton en matière d'EFV a conduit à la création d'Active Energy Control, notre algorithme d'économie d'énergie.
^^^
►−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◄
Le temps et les ressources nécessaires pour mener à bien vos projets de manière rapide, rentable et efficace sont considérables.
Nous avons mis en place un solide système de services de soutien à votre disposition avant, pendant et après la vente pour vous aider à mener à bien vos projets.
Nos techniciens de service et notre personnel de soutien technique peuvent effectuer la mise en service et l'entretien planifiés de votre équipement ou effectuer des opérations d'entretien planifiées, contrôler le rendement et répondre aux urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.
Fournit des services de sélection de produits, de dépannage et d'assistance avec les applications, ainsi que des services de gestion des commandes.
877 386-2273
EatonCare
Notre équipe d'ingénierie d'application peut vous aider à soumettre des demandes et à créer des manuels d'entretien pour les opérateurs.
L'atelier de fabrication Flex pour les entraînements fournit une assistance rapide pour les solutions de fabrication standard et personnalisées avec des délais d'exécution le jour même pour les configurations enregistrées, les ramassages chez les clients locaux, les pièces de rechange et une expertise technique éprouvée.
Des guides de caractéristiques techniques sont disponibles pour chaque produit référencé dans notre brochure de présentation.
Garantie standard de 1 an
Garantie standard de 2 ans sur les entraînements
Options de garantie de 3 ans et plus disponibles
Notez qu'une prolongation de la garantie standard sur l’équipement peut être achetée au moment de la vente initiale, pour une période n'excédant pas 60 mois à compter de la date d'expédition initiale.
►−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−◄