Télécharger le document () de 20

Atelier de fabrication Flex pour les entraînements

L'atelier de fabrication Flex pour les entraînements à fréquence variable d'Eaton offre aux clients des solutions d'entraînements ouverts et sous boîtier à valeur ajoutée. Qu'il s'agisse de modifications mineures ou de personnalisations complètes, l'atelier de fabrication Flex a une solution. Les capacités de l'atelier de fabrication Flex comprennent des programmes d'expédition rapide, des assemblages standard modifiés, des modifications de boîtiers et de panneaux arrière ainsi que des assemblages personnalisés de FEO.

Caractéristiques de base de l'atelier de fabrication Flex pour les entraînements

  • La mission de l'atelier de fabrication Flex pour les entraînements est de fournir aux clients des solutions d'entraînements sous boîtier de qualité. Comme ils le souhaitent. Quand ils le souhaitent.
  • Des modifications peuvent être apportées aux entraînements sous boîtier standard pour ajouter la caractéristique, la fonctionnalité ou la forme nécessaire à des applications spécifiques.
  • Si un produit de série modifié ne fonctionne pas, une solution personnalisée complète peut être conçue, prototypée et construite dans l'atelier de fabrication Flex pour les entraînements.
  • L'atelier de fabrication Flex pour les entraînements propose également des programmes d'expédition rapide pour les entraînements sous boîtier DG1 et HMAX répondant aux besoins de livraison des clients dans des situations critiques.
  • Situé dans les locaux de l'usine de fabrication d'entraînements sous boîtier de Watertown au Wisconsin, l'atelier de fabrication Flex pour les entraînements dispose de nombreuses capacités pour fournir aux clients l'entraînement sous boîtier dont ils ont besoin.
X
Download Close

Pour nous joindre

Pour en savoir plus sur nos capacités, veuillez nous contacter par courriel au VFDFlexCenter@eaton.com ou par téléphone au 920 319-3539.