Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

101673
M22-D-W-X11

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, Flat, momentary, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
101673
EAN
4015081015658
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
DNV
GL
LR

Caractéristiques du produit

Type
Pushbutton actuator
Actuator color
White
Features
Labelled
Actuator function
Spring-return
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Front element type
Flat
Lens type
Square
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
RMQ-Titan

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.