Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

10316H577

Eaton 10316 hazardous location limit switch, Non Plug-in Style Assembled Limit Switch, Top Push Roller, Die Cast Zinc enclosure, 10A max AC, 0.22A max DC, 1NO-1NC, 10A at 600Vac, 0.22A at 125Vdc, Screw Terminals, 0.75 in rollar

Spécifications générales

Product Name
Eaton 10316 hazardous location limit switch
Catalog Number
10316H577
UPC
782113229676
Product Length/Depth
1.55 in
Product Height
5.18 in
Product Width
1.78 in
Product Weight
1.125 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Complete Assembled Switches; Consult factory for CE approval status

Caractéristiques du produit

Contact Rating
10A at 600Vac, 0.22A at 125Vdc
Enclosure material
Die cast zinc
Connection
Screw terminal
Contact configuration
1 NO-1 NC
Switch type
Top push roller
Operating temperature - max
200 °F
Operating temperature - min
-20 °F
Environmental rating
NEMA 1, NEMA 4, NEMA 13
Maximum AC current
10 A
Maximum DC current
0.22 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.