Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

110925
M22-WRLK3-G-2K10LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated selector switch actuator, RMQ-Titan, maintained, 3 positions, 2 NO, green, Blister pack for hanging

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 selector switch
Catalog Number
110925
EAN
4015081104543
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
80 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.049 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Used with
Modular pushbutton
Actuator color
Green
Actuator function
Switching function latching
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
Please enquire
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
Front ring
Pollution degree
3
Connection to SmartWire-DT
No
Actuator type
Toggle
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.11 W
Opening diameter
22.5 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.45 W
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Overvoltage category
III
Degree of protection
NEMA 4X
Degree of protection (front side)
IP66
Indicator color
Green
Lens type
Round
Lifespan, mechanical
100,000 Operations
Number of switch positions
3
Size
Front diameter: 29.7 mm
Product category
RMQ-Titan
Suitable for
Illumination

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.