Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

125050
OPTA3

Eaton SPX Output expansion 1RO(NO/NC)1RO(NC) 1 thermistor input for variable frequency drive SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX output expansion
Catalog Number
125050
EAN
4015081226610
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
UL
IEC/EN61800-3
CE
Catalog Notes
The expansion module is plugged into the variable-frequency drive.

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Input
1 Thermistor input
Output
1 Relay Output (NC)
1 Relay Output (NO/NC)
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.