Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

125053
OPTA7

Eaton SPX Encoder HTL(+15 V 24 V) Master / Slave capability for variable frequency drive

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX encoder
Catalog Number
125053
EAN
4015081226641
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E134360
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL
Certified by UL for use in Canada
CE
UL 508C
IEC/EN61800-5

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Encoder input module
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.