Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

125065
OPTBB

Eaton SPX Encoder RS422 2DO for variable frequency drive SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX encoder
Catalog Number
125065
EAN
4015081226764
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
IEC/EN61800-3
UL File No.: E134360
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CE
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Encoder input module
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.