Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

125070
OPTC5

Eaton SPX Field bus module PROFIBUS-DP with socket SUB-D 9-pole for variable frequency drive SVX and SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX Accessory Fieldbus module
Catalog Number
125070
EAN
4015081226818
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
UL
UL 508C
CE
IEC/EN61800-5
UL File No.: E134360
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-3
Catalog Notes
The field bus module is plugged into the variable-frequency drive.

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Protocol
PROFIBUS-DP
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.