Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

125076
OPTCJ

Eaton SPX Field bus module BACnet MS/TP RS485 with screw terminals for frequency converter SVX and SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX Accessory Fieldbus module
Catalog Number
125076
EAN
4015081226870
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
IEC/EN61800-3
CE
UL File No.: E134360
UL
Catalog Notes
The field bus module is plugged into the variable-frequency drive.

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Connection type
Screw terminals
Protocol
BACnet MS/TP
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.