Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

125077
OPTD1

Eaton SPX System bus adapter can be plugged into variable frequency drive SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX system bus adapter
Catalog Number
125077
EAN
4015081226887
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
IEC/EN61800-3
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL 508C
UL File No.: E134360
CE
UL
Catalog Notes
The expansion module is plugged into the variable-frequency drive.

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
Type
System bus adapter
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
Accessory/spare part type
Other
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.