Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

125079
OPTD3

Eaton SPX RS232 adapter can be plugged into variable frequency drive SPX

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX RS232 adapter
Catalog Number
125079
EAN
4015081226900
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
6 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.2 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Catalog Notes
The expansion module is plugged into the variable-frequency drive.

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Other
Connection
RS232 adapter
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.