Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

125611
SYS-2M

Eaton SPX Fiber optic cable (pair), 2m (For SPX drives when using OPT-D1 or OPT-D2)

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX cable
Catalog Number
125611
EAN
4015081232178
Product Length/Depth
2000 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.13 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Glass fiber duplex

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Cable
Connection
Connection between frequency inverters
Connection type
Plug-in connection
Protocol
System bus

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.