Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

129001
SVDRIVECABLE

Eaton SPX 1.5m PC connection cable with RS232 interface for soft starter S8x1+

Spécifications générales

Product Name
Eaton SPX connection cable
Catalog Number
129001
EAN
4015081263615
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
146 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL 508C
IEC/EN61800-3
UL
UL File No.: E134360

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Cable
Connection
RS232 (SUB-D)
Connection between variable frequency drive and PC
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.