Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

132622

Eaton Moeller® series M22 Mushroom actuator, RMQ-Titan, Mushroom, momentary, 1 NO, green, inscribed, Blister pack for hanging

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Catalog Number
132622
EAN
4015081295678
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.03 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Actuator color
Green
Actuator function
Spring-return
Fitted with:
Front ring
Diameter cap
36.5 mm
Opening diameter
22.5 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection
IP67
NEMA 4X, 13
Front element type
Flat
Lens type
Round
Unlocking method
None

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.