Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

135741

Eaton Moeller® series Fixing bracket with chase, 18mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Fixing bracket
Catalog Number
135741
EAN
4015081325344
Product Length/Depth
44.45 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
44.45 mm
Product Weight
0.09 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Accessory
Material
Aluminum
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Mounting bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.