Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

135749
E58KAM18

Eaton Moeller® series E58 Fixing bracket, M18, adjustable, insulated

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
135749
EAN
4015081325429
Product Length/Depth
133.35 mm
Product Height
63.5 mm
Product Width
69.85 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.