Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

135752
E58KAM30

Eaton Moeller® series E58 Fixing bracket, M30, adjustable, insulated

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
135752
EAN
4015081325450
Product Length/Depth
63.5 mm
Product Height
57.15 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.25 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.