Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

135757
E58KS5200

Eaton Moeller® series E58 Safety bar, adjustable

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Safety bar
Catalog Number
135757
EAN
4015081325504
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.75 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Safety bar
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Metal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.