Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

135765
E51KF253

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber simplex cable, PVC, right-angled E51KF253

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Catalog Number
135765
EAN
4015081325580
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber simplex cable
Enclosure material
PVC
Ambient operating temperature - max
105 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.