Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

136189

Eaton Moeller® series E57 Fixing bracket, Stainless steel, M18 sensors

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
136189
EAN
4015081329823
Product Length/Depth
57.15 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
57.15 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.