Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

136204

Eaton Moeller® series E57 Protection cap, M30 sensors, inductive

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Protection cap
Catalog Number
136204
EAN
4015081329977
Product Length/Depth
44.45 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
44.45 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Protection cap
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.