Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

155447
CCIA-02/01

Eaton Moeller series xComfort - Communication interfaces & routers. Interface, ethernet communication, LAN

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort communication interface
Catalog Number
155447
EAN
4015081521579
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
34 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.281 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Application
Interface
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
None
Fitted with:
LED indication
Power supply
Mains
Bus system product type
Interface
Voltage rating
5 V
Voltage type
DC
Degree of protection
IP20
Functions
Updateable
Radio interface
Web-Server
Mounting method
Surface mounting
Surface mounted (plaster)
Model
LAN-systems interface
Protocol
TCP/IP
Width in number of modular spacings
0
Number of devices per channel - max
1
Number of channels
99
Power consumption
2.5 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.