Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

164333
CHAZ-01/12

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Heating actuator, 12-way

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort heating actuator
Catalog Number
164333
EAN
4015081608638
Product Length/Depth
302 mm
Product Height
42 mm
Product Width
79 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Actuation function
Heating, valves
Bus system product type
Actuator
Built-in installation box depth - min
0 mm
Number of inputs (binary)
2
Rated uninterrupted current (Iu) - max
0 A
Fitted with:
Bus connection
Switching voltage - max
0 V
Switching voltage - min
0 V
Width in number of modular spacings
12
Power supply
Mains
Number of outputs
12
Degree of protection
IP20
Output current - max
0 A
Functions
Valve protection function
Bus module detachable
Correcting variable consistent
Manual switch
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Surface mounting
Number of linkable devices
12

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.