Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

16GD27
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Gauge piece, LV, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
16GD27
EAN
5027590437608
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.2 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
16 A
Color
Gray
Construction size
DII
Type
fuse accessory
Application
E27

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.