Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184129

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessories, Counts the number of ON-OFF operations. Can also be installed without motor operator., For use with IZMX16…, INX16…

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184129
EAN
4015081783267
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.023 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16…
INX16…
Accessory/spare part type
Switching cycle counter
Operations counter
Spare part
Accessory
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
Counts the number of ON-OFF operations. Can also be installed without motor operator.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.