Télécharger le document () de 20

101542

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Shutter for withdrawable unit IZMX163

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX shutter
Catalog Number
101542
EAN
4015081014347
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
50 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX-CAS163…
Three-pole
Features
Version as built-in device
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Nominal current
1600 A
Electrical connection type of main circuit
Other
Number of poles
Three-pole
Type
Accessory
Special features
  • For withdrawable unit
  • When the breaker is withdrawn from its connected position, the shutters automatically cover the cassette’s live main terminals.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.