Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184191
IZMX-SH164-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Shutter for withdrawable unit IZMX164, EMEA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX shutter
Catalog Number
184191
EAN
4015081783601
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
50 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Four-pole
IZMX-CAS164…
Features
Version as built-in device
Mounting Method
Withdrawable
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Nominal current
1600 A
Electrical connection type of main circuit
Other
Number of poles
Four-pole
Type
Accessory
Special features
  • For withdrawable unit
  • When the breaker is withdrawn from its connected position, the shutters automatically cover the cassette’s live main terminals.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.