Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184131
IZMX-IB163-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Phase barrier IZMX16

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184131
EAN
4015081783281
Product Length/Depth
410 mm
Product Height
60 mm
Product Width
290 mm
Product Weight
0.73 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16…
Three-pole
INX16…
Accessory/spare part type
Interphase barriers
Accessory
Spare part
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
Additional insulation plates between the connections (between the phases or between the incoming section and outgoing section). Provides additional protection, e.g., in the event of an arc fault, which will always move in the direction of the current towards the circuit breaker.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.