Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184189
IZMX-SH403-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Shutter for withdrawable unit IZMX403, EMEA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX shutter
Catalog Number
184189
EAN
4015081783595
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
50 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.625 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX-CAS403…
Three-pole
Features
Version as built-in device
Mounting Method
Withdrawable
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Nominal current
4000 A
Electrical connection type of main circuit
Other
Number of poles
Three-pole
Type
Accessory
Special features
  • For withdrawable unit
  • When the breaker is withdrawn from its connected position, the shutters automatically cover the cassette's live main terminals.

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.