Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184747
C441LS

Eaton C441 DeviceNet communication module, 24 V DC, for S811+ soft starter

Spécifications générales

Product Name
Eaton C441 communication module
Catalog Number
184747
EAN
4015081787838
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
91 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.127 kg
Certifications
UL File No.: E1230
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA File No.: LR 353
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Voltage rating - max
240 V
Protocol
DeviceNet

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.