Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

184955

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Phase barrier IZMX404 cassette

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184955
EAN
4015081803637
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
50 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Four-pole
INX40…
IZMX40...
Mounting Method
Withdrawable
Accessory/spare part type
Interphase barriers
Accessory
Spare part
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Type
Accessory
Special features
Additional insulation plates between the connections (between the phases or between the incoming section and outgoing section). Provides additional protection, e.g., in the event of an arc fault, which will always move in the direction of the current towards the circuit breaker.

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.