Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

187080

Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flat front, M30, 30.5 mm, Metal bezel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Catalog Number
187080
EAN
4015081821389
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
48 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
IEC/EN 60947
Catalog Notes
Front element SmartWire-DT potentiometer

Caractéristiques du produit

Type
Potentiometer
Accessory/spare part type
Other
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Connection to SmartWire-DT
Yes
Bezel color
Metal
Design
Flat front
Mounting position
As required
Degree of protection
IP65
Functions
For connecting to SmartWire-DT
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Opening diameter
30.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.