Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

216760
M22-DRP-S-X-GVP

Eaton Moeller® series M22 Mushroom actuator, RMQ-Titan, Mushroom, maintained, Mushroom black, Without button plate, Without, Bezel: titanium

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Catalog Number
216760
EAN
4015082167608
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.018 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Actuator color
Black
Actuator function
Switching function latching
Fitted with:
Front ring
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Front element type
Flat
Lens type
Round

Exporter les caractéristiques du produit